DoP

DOP

Ydeevnedeklaration

Byggevareforordningen i henhold til EN 50575 kræver at CE-mærkning ledsages af en ydeevnedeklaration, der på engelsk forkortes DoP (Declaration of Performance). 

Hver CE-mærkning ledsages dermed af et unikt 7 cifret DoP nummer påtrykt produktlabelen eller emballagen, der refererer til et specifikt dokument. Dette indeholder obligatoriske informationer om produkttype, anvendelsesformål, produktionssted, test og godkendelsesinstans samt ydeevneklasse.

Vores mest populære DoP'er

SLIMLINE 500 V - FINLAND

SLIMLINE 500 V - ESTLAND

EASYSTRIP 500 V - ESTLAND - KLASSE 1

EASYSTRIP 500V - ESTLAND - KLASSE 2

AFUMEX 500V PLUS - ESTLAND - 1,5 + 2,5

AFUMEX 500 V PLUS - ESTLAND - 1-LEDER

AFUMEX 500 PLUS - ESTONIA - KLASSE 2

AFUMEX 500 V PLUS - FINLAND - > 6 MM2

HIK-AL-M 1 KV - 16-25 MM

HIK-AL-M 1 KV - 50-240 MM

HIK-AL-S 1 KV

HIK-AL-R 1 KV

HIKJ-AL 1 KV

AFUMEX 1000 PLUS 1 KV - RUND LEDER

AFUMEX 1000 PLUS 1 KV - SEKTOR FORMET LEDER

FXQJ PURE 1 KV

FXQJ EMC PURE 1 KV - SE DOP PER TVÆRSNIT PÅ DATABLAD

HIKAJ ARM 500V - SE DOP PER TVÆRSNIT PÅ DATABLAD

AXQJ-AL PURE 1KV - SE DOP PER TVÆRSNIT PÅ DATABLAD

AXQJ EMC PURE 1 KV - SE DOP PER TVÆRSNIT PÅ DATABLAD

AFUMEX RZ1-K 1 KV - CCA - SE DOP PER TVÆRSNIT PÅ DATABLAD

AFUMEX RZ1-K 1 KV - DCA - SE DOP PER TVÆRSNIT PÅ DATABLAD

OZOFLEX H05RR-F 500V

OZOFLEX H07RN-F 750 V - 1 LEDER

OZOFLEX H07RN-F 750V - FLERLEDER

H07Z1-U 750V

H05V2V2-F 500V

H07V2-U 750V

XPJ HF HVID 500V + 750V - 1 LEDER

XPUJ HF SORT 500V + 750V - 1 LEDER

TECSUN PV H1V2V2-F 1,5 KV ECA

PEX-CU-CT 12 KV DCA - 1 LEDER - DOP PER TVÆRSNIT

PEX-AL LT 12 KV ECA - 3 LEDER - DOP PER TVÆRSNIT

PEX-AL-S PLUS 1 KV

PEX-AL CT 12 KV ECA - 1 LEDER

GC-Line 500 V Eca -klasse 1

GC-Line 500 V Eca - 1-leder

GC-Line 500 V Eca - klasse 2

EN 50575

Hvad skal en DoP indeholde ?

Essentielle krav 
 

  • Producenten påtager sig ansvaret for produktets overensstemmelse
  • Produkttype skal identificeres ved en entydig identifikationskode
  • Produkttype defineres i forhold til præstationsklasse (Euroklasse).
  • DoP'en skal være baseret på den relevante harmoniserede standard
  • DoP'en skal henvise til det anvendte bemyndigede organ
  • CE-mærkning er betinget af en tilgængelig ydeevnedeklaration 


Obligatoriske krav
 

  • CE-mærke
  • DoP nummer
  • Unik identifikation af produkttype
  • Unik identifikation af produktvariant
  • Anvendelsesformål iht. standard EN 50575:2014
  • Harmoniseret standard
  • Producents kontaktdetaljer
  • Godkendende/bemyndigende instans ID
  • System af AVCP - refererer til en AoC
  • Brandklasse - ydeevne ved brand

STANDARD EN 50575

Spot en falsk DoP

Såfremt en ydeevnedeklaration (DoP) mangler obligatoriske plysninger eller kablet ikke stemmer overens hermed, er dokumentet ikke gyldigt – og produktet bør ikke markedsføres eller sælges på det europæiske marked.

Vi anbefaler derfor, at du kontrollerer om dine kabel DoP’er er gyldige. Men hvordan kan du kontrollere, om en DoP er gyldig? Og hvad skal du kigge efter? Nedenfor viser vi en række tilfælde hvor DoP'en er ugyldige og typisk er det på en af tre hovedområder:

EKSEMPLER

Ugyldig DoP dokumentation

  • En enkel DoP kan dække forskellige varianter af en produkttype (farver og lederstørrelser). Men en unik identifikationskode skal angives for hver variant, og dette skal anføres på DoP.
     
  • En DoP skal oplyse om kablets anvendelsesformål, med udgangspunkt i dets gældende standard for reaktion ved brand, det vil sige dets brandklasse. 
     
  • CPR kræver oplysning om den harmoniserede standard, som kablet er blevet testet i forhold til med hensyn til reaktion ved brand - som bør være EN 50575.

VEJLEDNING

EuropaCable

Prysmian støtter op om Europacables kommunikationskampagne for øget opmærksomhed på overholdelse af CPR. 

Som brancheforening for europæiske kabel- og ledningsproducenter mener EuropaCable. at CPR udbredelse og kendskab er den mest effektive måde til at præcisere lovmæssige krav for at sikre, at sikkerhedsstandarder bliver opfyldt. 

 

Salg

Vælg afdeling

Jan Juul