Vores forretning

OVERBLIK

Kabler til alle formål

Vi hjælper med, at bringe energi og information til alle - på tværs af farvande, landområder og brancher - via markedets bredeste udvalg af kabler, tilbehør, services og knowhow..

Hvert år fremstiller Prysmian tusindvis af kilometer underjordiske og undersøiske kabler og systemer til eltransmission og -distribution samt mellem- og lavspændingskabler til bygge- og infrastruktursektoren. Vi producerer også et omfattende udvalg af optiske fibre, kobberkabler og tilslutningssystemer til audio, video og datatransmission til telekommunikationssektoren.

MARKEDER

Elforsyning

Energiomstillingen fokuserer på et skift fra fossile brændstoffer til renere og mere bæredygtige energikilder. Dette kræver tilkøbling af nye energikilder og elektrificeringsløsninger, der til sammen kræver en udbygning af det eksisterende elnet.

Den igangværende elektrificering af både bolig, transport og industri kræver robuste kabelsystemer, der kan håndtere varierende belastning og kapacitet.

Næste-generations elnet vil sikre, at den grønne strømforsyning er pålidelig med maksimal ydeevne, under alle omstændigheder og i enhver konfiguration.

MARKEDER

Digitalisering

Information og kommunikation er kernen i den globale udvikling 

Vi er midt i en dataeksplosion, hvor alle deler, køber, downloader, streamer, forbinder og kommunikerer via den digitale sfære. At arbejde digitalt er den nye normal.

For netværksoperatører betyder det, at de skal administrerer en eksponentiel stigning i båndbredden for at imødekomme en stigende efterspørgsel.

Prysmian tilbyder moderne netværksløsninger, der sikrer en robust infrastruktur og langsigtet pålidelighed.

MARKEDER

Elektrificering

Elektrificering er del af løsningen for at opnå dekarbonisering og EU's nul-emissions verdensmål.

Flere processer og applikationer indgår i den grønne omlægning - og derfor vokser efterspørgslen efter et bredt og specialiseret kabelsortiment, kan understøtter den grønne energiomstillingen hvad enten det er indenfor:

  • byggeri
  • infrastruktur (lufthavn, bane, data centre og tunnel)
  • transport og mobilitet (tog, skib, elbiler, elevator og rulletrapper)
  • industri (sol, vind, offshore, VVS, kraner, kontrol, militær, m.v.)

Salg pr. geografisk område (2022 mia euro)

EMEA

8,097

EMEA

NORTH AMERICA

5,394

Nordamerika

latin america

1,361

Latinamerika

ASIA

1,215

APAC

Salg pr. forretningsområde (2022 mia euro)

icon-projects-100x100

2,161

Projekter

icon-infra-100x100

8,196

Energi & Infrastruktur

icon-industry-100x100

3,442

Industri & OEM

icon-network-100x100

395

Andet

icon-mms-100x100

1,361

Telecom