Connectivity

OVERBLIK

Tilbehør til fiberkabler

Vi tilbyder komplette løsninger til telekommunikation. Vores portefølje af optiske tilslutningsmuligheder gør det muligt for dig at oprette eller administrere netværk, i stand til at opfylde nutidens og morgendagens krav.

Porteføljen omfattende tomme, standard eller præ-konfektionerede komponenter, der allerede er tilsluttet med kundespecifikke kabler og -tilbehør. 

VI har connectivity løsninger til ethvert miljø, tilgængelig i en bred vifte af fiberantal, fibertyper samt mekaniske konstruktioner og monteringstyper.

Typer af connectivity

Fiber optiske patchpaneler er også kendt som fiberfordelingspaneler. Patchpanelets funktion er at afslutte fiberoptisk kabel og give adgang til kabelens individuelle fibre til krydsforbindelse.

Et grundlæggende fiberoptisk panel består typisk af en metalramme, der omslutter adapterpanelene, forbindelseskoblingerne og en splejsningsbakke. Fiberoptiske kabler forbinder til panelerne gennem koblingerne. Den ene side af panelet er normalt fast, hvilket betyder, at kablerne ikke afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt. Den anden side af panelet er forbeholdt kabler, som kan tilsluttes og frakobles for at arrangere ledningskredsløbet efter behov. 

Et splidspanel (også kendt som fiberpanel) er et hus, hvori fiberoptiske kabler begynder eller slutter. Fiberoptik rulles ud til spidsepaneler, der er placeret ved enden af ​​fiberoptiske transmissionsveje.

Hovedkomponenterne i et splidsepanel er splejsekassetten, der opevarer fibrerne samt et frontpanel, der indeholder forskellige stik til transmission af signaler via kobber- eller fiberoptiske kabler.

Panelet kan åbnes til samling af fiberoptik ved hjælp af hjælpeværktøj, for at splidse fibre til forskellige stik.

Da moderne splejsekassetter allerede indeholder en splejsningsbakke, er en splejsningsholder, koblinger og pigtails lettere installeret af kablerne.

Såkaldte hybrid splejsningsbokse sikrer ikke kun datatransmission via kobberkabler RJ45 eller fiberoptik, men de sikrer også strømforsyningen.

Det bliver særlig vigtigt, når en splejseboks skal installeres i indendørs eller udendørs applikationer, der er vanskelige at få adgang til.

Prysmian har et stort udvalg af splidsemuffer - og der findes en størrelse til hvert enkelt behov. Forkortelserne dækker over størrelsen samt kapaciteten på muffen.

Til de helt små behov findes SJC muffen, der står for Small Joint Closure. Denne muffe kan huse op til 24 splidsninger.

Størrelsen op er UMJ muffen, hvilket står for Ultra Compact Multi-Function Joint. Denne muffe har en kapacitet på op til 72 splidsninger.

Således fortsætter udviklingen helt frem til LMJ muffen Large Multi-Function Joint, der findes i tre versioner: short, medium og long cap. LMJ long cap er den største kapacitet på op til 1344 splidsninger.

Standard metalkabinetter med 19" skuffer, der kan rumme en række SRS3000 hylder og underreoler eller andre 19" produkter. Leveres med sidepaneler og låge. 

Vores indendørs fiberbokse er designet og konstrueret til installation i alle typer bygninger. Sortimentet inkluderer bokse med 2-12 fibre eller 24-240 fibre.

Vores udendørs fiberbokse er designet til enten direkte nedgravning i jord.

 

 

Et bredt udvalg af tilbehør såsom stik, adaptere, kabelstrimmelværktjer, blæse fiberkompressorer, samlesæt mv. - er tilgængelig til brug i alle netværksapplikationer.

ONLINE

Blad om telecom og bredbånd

Prysmian udgiver flere gange om året et online blad om telekommunikation og bredbånd.

Abonner på dette magasin og modtag det direkte i din e-mail boks. 

Eller læs seneste udgave her online

Download datablade

UMJ - Ultra Compact Multi-function Joint (

MMJ - Medium Multi-function Joint

CMJ - Compact Multi-function Joint

SJC - Small Joint Closure

LMJ - Large Multi-function Joint

SRS3000 Patch only shelve (RM019-04)

SRS3000 Splice and Patch shelv (RM014-06)

SRS3000 Splice Onlye Shelf (RM018-04)

RS4000 Standard Rack (RA013-02)

RS3000 Patch only rack (RA011-02)

Distribution Sub Rack (RM015-07)

SRS4000 Sub Rack (RM038-03)

Compact Termination Box (WM001-11)

Riser Box (WM013-06)

MDU Multi Dwelling Unit (WM008-06)

Ultra Compact Termination Box (WM022-10)

Small distribution wall box (WM054-05)

Riser box - multi tray (WM045-04)

Home Hub (WM038)

Large Distribution Wall Box LDWB (XCPSC03939)

Riser Box PBI 8 SC/APC (WM085-01

OneBox Medium (WM069-04)

OneBox Small (WM068-03)

Compact Termination Box CTB MK2 (WM044-06)

Large Distribution Wall Box - LDWB (WM055-06)

OneBox (WM069-04)

Tube Distribution Closure TDC MK (OP017-10)

External Compact Termination Box (WM017-11)

Verticases Breaout Unit 2 ports (WM041-04)

Verticasa Breakout Unit - 4 ports

Kontakt os

Telecom & MMS

Jan Juul