Optiske fibre

OVERBLIK

Verdens førende producent

Vi udvikler konstant nye designs og teknologier, som kan transmitterer data med højere hastighed og forbinde virksomheder og samfund.

Med R&D centre i Italien, Holland og Frankrig samt fem fabrikker rundt globalt, er vi verdensførende producent af optisk fiber – og vi arbejder på forkant med datatransmissions hastighed og pålidelighed.

Alene i Frankrig og Mexico udgør produktionskapaciteten mere end 60.000 km fiberkabler årligt.

Fiber typer

Prysmian Groups fiberdivision har 30-årig erfaring med udvikling og salg til telekommunikationsindustrien. Vi har en komplet portefølje af fibre til alle type applikationer fra langdistance, metropol, adgang og FTTx.

  • Bred G.652 serie

  • Undersøisk ultra langdistance G.654 serie

  • Innovativ langdistance G.655/G.656 non-zero dispersion shifted fiber serie (NZDSF) 

  • G.657 serie med bøjningsufølsomme fibre til vital FTTx udrulning

Prysmian Groups multimode optiske fibre er baseret på vores Plasma-Activated Chemical Vapor Deposition Process (PCVD), der er anerkendt over hele verden for at tilbyde den bedste kernenøjagtighed.

Vi tilbyder en komplet fiber portefølje til alle type applikationsstandarder fra OM1 og OM2 helt op til OM3 og OM4 med højeste datahastighed. Alle multimode optiske fibre er belagt med DLPC9-coating for at reducere mikrobøjning markant og er egnet til applikation i lokale adgangsnetværk (LAN'er), datacentre, central kontorer og storage area netværk (SAN).

Prysmian Groups BendBright™ Elite (G.657.B3) single mode fibre med 500µm coating. er special fibre dedikeret til medicin-, marine-, olie- og gas- samt telekom sektorer.

DrakaElite tilbyder en omfattende fiberportefølje , der overgår applikations- og markedskrav, og som kombinerer avanceret belægnings- og bufferteknologi for størrer ydeevne og applikationsområde.

SINGLE-MODE INNOVATION

BendBright XS

Prysmian har videreudviklet på BendBright XS single-mode (ITU-T G.657.A2) fiberserie, men introduktion af en 180 µm coatede og bøjningsufølsomme fiber, som skal understøtte netværksoperatørernes behov for øget fibertæthed.

Selvom coatingen er reduceret, er glaslederen fortsat 125 µm i diameteren, som til forrige udgaver. 180 μm fibre er fuld konvertible med tidligere fiberversioner.

  • Minimering af coating til 180 µm
  • Ekstrahøj fibertæthed
  • Pladsbesparelse
  • Favebestandighed
  • Ufølsomme overfor makro-og mikrobøjninger

MULTI-MODE INNOVATON

WideCap

WideCap er et multimode system baseret på OM4 og VCSEL-teknologi, der sikrer en kost- og energieffektiv løsning til datacenter netværk, som bruger parallelle multimode-fibre.

WideCap kan formidle 4x25 Gbps kanaler, hvilket muliggør 100 Gbps og åbner døren mod fremtidige 400 Gbps systemer. WideCap MMF, kombineret med puls-amplitudemodulation PAM4 signalformat og SWDM, tillader 200 Gbps transmission over en enkelt MMF.

 

Kontakt os

Telecom & MMS

Jan Juul