Transportkabler

OVERBLIK

Forbinder bevægelse med energi

Uanset om det forbedrer forsynings- og kontrolfunktioner eller muliggør optimal drift af data- og kommunikationssystemer, sikrer vores kabelløsninger, at transport og mobilitet verden over kan fungerer hver dag - selv i meget krævende og højt specialiserede miljøer.

På tværs af alle brancher, der spænder fra luftfart, søfart, jernbane og vejtransport, til branchen med vertikal mobilitet såsom elevatorer, er Prysmian special kabelløsninger kernen i hurtigt bevægende services. Vi understøtter vores kunders arbejde med højtydende, holdbare og sikre kabelteknologier.

TOG

Forbinder rullende materiel med teknologisk udvikling

I de sidste par år er udviklingen af rullende materiel teknologier i høj grad drevet af implementeringen af højhastighedstog og electrificering. Denne udvikling dækker rullende materiel til metro, transitlinjer, sporvogne ogt jernbane. Forbedret strømforsyning og nye styre- og signalsystemer, kræver både en øget mængde kabler på togene såvel som specialkabler, tilpasset nye teknologier.

Derfor er der et stigende behov for at reducere både volumen og vægten, hvilket har ført til udvikling af miniaturiserede og højtemperatur kabler med forbedret ydelse, ved hjælp af mekanisk stress resistente materialer til hårde miljøer. 

Kabel oversigt  Tysk web katalog

 

SKIB

Totallevernadør af marine godkendte kabler

Skibsbranchen kræver kabler der er små og lette med høj ydeevne og sikkerhed. Derudover skal de være vandtætte, brandhæmmende og halogenfri. Derfor leverer Prysmian et komplet udvalg af skibskabler til strømforsyning, kontrol, instrumentering, dataoverførsel og kommunikation - der sikrer en pålidelig infrastruktur og optimal drift.

Derudover tilbyder vi en komplette serie af ultra brandsikre kraft-, styrings- og instrumenteringskabler til skibs- og offshore marine applikation. De er designet med den højeste standard for brandsikkerhed og kan fortsætte med at fungere i længere tid under høje temperaturer og modstå mekaniske påvirkninger fra vandsprinklere og slukningsarbejde

Tysk web katalog

AUTO

Strømforsyning til hybrid- og elbiler

I januar 2023 kørte der 112.674 elbiler og 104.946 hybridbiler rundt i Danmark, som blev opladet via et net af ladestationer primært lokaliseret i storbyerne og på tankstationer samt via private ladestandere.

Til 2030 er det planen at Danmark skal reducerer sin CO2 emission med 70%, hvilket indebærer at antallet af lav-emissions køretøjer skal stige til 1 million.

Alle disse vil kræve opladning ved hjælp af godt 2.000 offentlige lynladestationer (100-350 kW effekt), 3.500 virksomheds hurtigladestandere (20-100 kW effekt) og 350.000 private hjemmeladestandere (3,7 kV effekt for hybridbiler & 11 kV effekt for elbiler).

HYBRID LADEKABEL

ACEFLEX-COM 0,6/1 kV

Forsynings-, signal- og kommunikationskabel i ét. 

Aceflex Com er et halogenfrit og slidstærkt ladekabel, der bibeholder dets fleksibilitet selv ved store temperaturudsving. Det fås i en uskærmet eller armeret version - og begge er velegnet til fast indendørs installation såvels som til installation i fugtige rum, udendørs og direkte i jord.

Med CPR brandklasse Dca godkendelse.

ELEVATOR

Forbinder elevation med hastighed og sikkerhed

I dag er koncernens specialdesignede elevatorkabler benyttet i nogle af verdens højeste og mest ikoniske bygninger,  hvor de leverer hastighed og sikkerhed.

Med over 35 års erfaring i branchen har vi opbygget et globalt ry for at levere højkvalitets og innovative komponenter, der er afgørende for effektiv elevatoroperation.

Vores omfattende produktsortiment på over 7.000 komponenter omfatter kompensations-, rejse- og hejsekabler; wire way; wires og tilbehør, værktøj, vedligeholdelses- og sikkerhedsudstyr med mere.

For det komplette sortiment se vores koncern hjemmeside.

Kontakt os

Industri & OEM

Kim Laursen