Fiberkabler

OVERBLIK

Krav til fremtiden

Dagens båndbreddebehov kræver avancerede informationssystemer, der lever op til kravene langt ind i fremtiden.

Prysmians fiberoptiske kabler giver forbedrede ydeevneegenskaber til nutidens og morgendagens telekommunikationsnet, hvad enten det er til boliger eller kommercielle bygninger,såsom datacentre, kontorer, fremstilling og underholdning eller offentlige bygninger såsom hospitaler, skoler, plejehjem, transitcentre, militær eller regering.

Vores produkter lever op til branchens krav og specifikationer - hvilket sikrer den bedste ydeevne på tværs af alle applikationsbehov.

BLÆSEKABLER

Sirocco® micro-duct

Prysmians fiberoptiske microkabler repræsenterer et skridt fremad indenfor miniaturisering, ved at kunne prale af verdensrekorden for højeste fibertæthed og mindste ydre diameter. Inde for denne kategori tilbydes Sirocco mikrokabel serie - specielt designet til installation ved hjælp af blæsning - ideelt til højdensitets adgangsnetværk, FTTx og 5G-infrastruktur.
 

  • Sirocco HD mikro-duct blæsekabel sikrer en rekord lille ydre diameter og høj fibertæthed. Løsningen anvender bøjningsufølsomme BendBrightXS teknologi samt 200µm fibre.
     
  • Sirocco XT Extreme mikro-duct blæsekabel anvender bøjningsufølsomme BendBrightXS teknologi med 180 µm fibre. Kablet har en yderdiameter på 7,7 mm og er egnet til blæsning i rør med en indre diameter på 10 mm.
     
  • Sirocco Hybrid er velegnet til installation af mobilantenner og har en yderdiameter på 7,7 mm. Det er egnet til blæsning i rør med en indre diameter på 10 mm.

MASSLINK

FlexRibbon®

Prysmian MassLink™ produktserie med FlexRibbon™ technology er designet til at maksimere fibertæthed og kanaludnyttelse.

Komprimering af det maksimale fiberantal for et lille kabel, gøres ved at benytte ekstremt fleksible fibre, der kan rulles kompakt sammen som ligges fladt til ribbon-splejsning.

De to nye FlexRibbon ™ produkter indeholder henholdsvis 1728, 3456 eller 6912 fibre, baseret på et ultra-kompakt udendørs kabeldesign, der indeholder bøjningsfølsomme fibre, små nok til at passe ind i henholdsvis en 31,75 mm, 38,1 mm eller 50,8 mm kanal. Læs mere på global webside

MERE I MINDRE

EcoSlim

Ecoslim™ - kabelsystem benytter vores Sirocco HD og Sirocco XT optiske kabler, med høj fibertæthed og lille ydre diameter. Sammenlignet med konventionelle fiberkabler er Sirocco kabler lavet med 50% mindre plastik og op til 25% mindre ydre diameter. 

Ecoslim™ benytter dertil en ny generation af vores Easenet mikrorør, lavet af 90% HDPE genbrugsplast

Løsningen er i tråd med koncernens bæredygtige forpligtelse til at øge mængden af genbrugsmaterialer og reducere mængden af jomfruelige materialer i vores produkter.

Typer af fiberkabler

Tight-buffered kabler med 2-4 fibre

Tight-buffered kabler med 2-24 fibre og FireRes yderkappe

Tight-buffered patch kabel med 1 fiber eller tvilling monteringskabel med 2 fibre - rundt eller fladt design samt aramid garn og FireRes yderkappe.

Unitube kabler med op til 24 eller 48 fibre, glasgarn og FireBur eller FireRes yderkappe. Fås som gelfyldt, bi-unitube eller armeret samt i forskellige CRP brandklasser.

Loose-tube kabler med op til 432 fibre og FireBur yderkappe. Fås som vandblokeret og med forskellig CRP brandklasse.

Break-out tight-buffered distributionskabler med 2-24 fibre, glasgarn og FireBur yderkappe. Fås armeret med dobbeltskærm for vejrbestandighed eller som vandtæt/blokeret.

 

 

Robust break-out kabel med 2-8 fibre, vandtæt med FireBur yderkappe.

Loose-tube kabler med op til 288 fibre, glasgarn. Vandtætte med sort PE yderkappe. 

UCFibre kabler med op til 24 fibre, glasgarns beskyttelse og LLDPE yderkappe. Egnet til installation i kanaler.

UCFibre uni-tube kabler med op til 24 fibre. Med glasgarn og FireBur eller LLDPE yderkappe. Egnet til direkte nedgravning.

UCFibre loose-tube kabler med op til 288 fibre. Med glasgarn, stålarmering og sort PE yderkappe. Egnet til direkte nedgravning.

ONLINE

Blad om telecom og bredbånd

Prysmian udgiver flere gange om året et online blad om telekommunikation og bredbånd.

Abonner på dette magasin og modtag det direkte i din e-mail boks. 

Eller læs seneste udgave her online

Kontakt os

Telecom & MMS

Jan Juul