Elforsyning

OVERBLIK

Forbinder elnettet med fremtidens behov

Prysmian hjælper små og store transmissions systemoperatører (TSO'er) og forsyningsselskaber med at realiserer deres energioverførings- og distributionsnet.

Vi designer og producerer  både LV og MV kabler og tilbehør til brug i distributionsnettet samt HV og EHV underjordiske og undersøiske kabelsystemer, inklusiv netværkskomponenter og services.

Vi er fuldt dedikerede til løbende forskning og udvikling af innovative teknologier, og tibyder rådgivning og udarbedjning af kundespeficikke løsninger til elforsyning.

MÅLING OG KLASSIFICERING AF PD

PRY-CAM

Med Prysmian serie af PRY-CAM produkter, skaber vi en revolution inden for partiel udladning (PD), asset management og tilstandsvurdering af elektriske aktiver. Disse løsninger er designet til at beskytte vores kunders elnet mod reelle udfordringer og problemer, der opstår i forbindelse med blackouts og serviceafbrydelser. PRY-CAM løsningerne gør brug af ekstern wifi tilgang til internettet.

Løsningen består af bærbare eller stationære instrumenter, der er i stand til at udføre PD-måling uden serviceafbrydelse.

Data fra PD-måling og tilstandsbedømmelse indsamles og opbevares i en cloud løsning, der kan tilgås eksternt fra internettet - på tværs af lande og kontinenter. Dette muliggør hurtigere, mere præcise og effektive vedligeholdelsesstrategier for elektriske aktiver og systemer.

IOT TROMLEHÅNDTERING

Alesea

Prysmian Alesea er en digital løsning til lagerstyring af store kabeltromler. Via Alesea er aktuel og præcis information om kabelaktiver altid tilgængelig online. Ned til hvert aktivs geografiske placering, status, historik, anvendelse og håndteringsbetingelse. Løsningen oplyser også, når der sker handlingsbaseret ændringer til tromleaktiver.

Alesea er baseret på en indbygget smart enhed per kabeltromle, der inkluderer en GPS-tracker, miljøsensor, bevægelsesdetektor og global mobildækning. Den indhentede data samles og vises på en brugervenlig cloud platform, der kan oplyse om kabelforbrug, restlængder, transport og sikkerhed.

Med Alesea omdannes kabeltromlen fra ren emballage til et smart aktiv, som kan støtte vores kunder med at analysere og forbedre deres lagerstyring og -effektivitet såvel som bæredygtighed og kundeservice.

KOMPONENTER

Muffer og ender

Som kabelproducent tilbyder Prysmian tillige et bredt program af præfabrikerede og -testede muffer, konnektorer, endeafslutninger og bokse.

Prysmian Click-Fit er vores innovative og banebrydende all-in-one serie af kabeltilbehør. De er designet til at forbinde HV og EHV kabler og systemer på en tidseffektiv og pålidelig måde. Konceptet er baseret på præproducerede og testede komponenter, der samles og mekanisk låses, for en nem og hurtig installation med høj ydeevne og pålidelighed.

SERVICES

Test & måling

På et marked, der kræver mere og mere effektive, bæredygtige og intelligente elnetværk - er Prysmian centralt placeret som leverandør af både kabler og serviceløsninger. Vi tilbyder det nyeste inden for avanceret teknologi, der opfylder nye sikkerhedskrav samt en serie af services, der hjælper vores kunder med at udnytte deres netværk fuldt ud, samtidig med at de sikrer lave ejeromkostninger.

Den stigende efterspørgsel efter elektricitet kræver en højere transmission af energi gennem kabelsystemer. Typetests er derfor udviklet til at kontrollere design og ydelse af MV- og HV-kabler samt tilbehør, for at vurdere pålideligheden af sådanne systemer over tid. 

KABLER MED INTEGRERET RFID TEKNOLOGI

PRY-ID

Prysmian PRY-ID er en integreret løsning, der består af tre dele. Et kabel med en unik RFID chip per meter, en RFID scanner samt en mobil software app til iPhone og iPad.

Fra nu af behøver du ikke bekymre dig om, hvor vidt du har fundet det rigtige kabel. PRY-ID vil altid kunne give dig en unik identifikation, når du scanner et kabel.

PRY-ID kan også benyttes til pålidelig registrering af kabeltromler og generering af materialelister til workflow overvågning og lagerstyring.

MILJØVENLIG ISOLERING

P-Laser

Vedvarende energi der genereres via vindmøller, solcellepaneler eller hydroanlæg kræver distributionskabler, der kan klare fluktuerende spændingsniveauer. P-Laser MV og HV kabler sikre en 20% højere ydeevne sammenlignet med konventionel kabelteknologi, da isoleringen er lavet af termoplastisk HPTE materiale.

Prysmian P-laser kabler kan belastes kraftigere på grund af deres højere ledertemperatur på kontinuerligt 110°C og op til 130°C. Med en 20% højere ledertemperatur end XLPE, har P-laser kabler mere kapacitet, og der er mindre risiko for overbelastning.

Dertil er HPTE ufølsom over for såkaldte vandtræer (nedbrydning af isoleringsmaterialet ved kontakt med vand) i modsætning til XLPE-kabler. Begge fordele gør P-Laser effektiv og pålidelig til vedvarende energi.

Afsluttede

Nøglefærdige projektreferencer


Viking Link

Viking Link

Læs mere
COBRA kabel

COBRA cable

Læs mere
Vesterhav Syd & Nord

Vesterhav Syd & Nord

Læs mere
Hornsrev-3

Hornsrev 3

Læs mere

Kontakt os

Elforsyning & Services

Tine Kjeldsen