Kabel med verdens højste fibertæthed installeret i Sydney
Vocus brugte Flextube™ til en "one shot" datacenter installation
Prysmian Group har leveret den højeste fibertæthed i et fiberkabel (1728 fiber i 23 mm) til Australske Vocus til en "one shot" datacenter installation i Sydney.
Vocus, en førende leverandør af telekommunikation, datacenter og båndbredde tilslutningsmuligheder i Australien og New Zealand, havde brug for et meget høj fiber density kabel til en speciel datacenter installation. Anlægets type betød, at de havde brug for at installere det største antal fibre, de kunne passe ind i den tilgængelige plads, da det var en "one shot" installation.
Vocus har over en årrække installeret Prysmians nye Flextube™ kabeldesign i Australien. Dette relativt nye sortiment af kabler har historisk haft en maksimal fibertæthed på op til 720 fibre. Flextube™ er et revolutionerende kabeldesign, der giver ekstremt små og fleksible kabler med meget hurtigere installation, sammenlignet med almindelige loose tube kabler. Den maksimale fibertæthed på 720f var dog ikke nok, så Prysmian tilbød Vocus sit nyudviklede 1728 fiberkabel, der udnytte den nyeste fiberinnovation BendBrightXS 200 um (som netop er blevet tildelt en Frost & Sullivans 2015 New Product Innovation Award). Det nyudviklede kabel er kun 23 mm i diameter, omtrent samme størrelse som Prysmians standard 624f loose tube kabel. Det er det største Flextube™ kabel til rådighed og har den højeste fibertæthed i verden (4.16f / mm2).
"Dette er et stort skridt for telekommunikationsindustrien, globalt," sagde Alex West, Chief Operating Officer hos Vocus. "Som en del af vores forpligtelse til at opbygge fibernettet i det nye årtusinde, har vi de sidste 3 år afprøvet Flextube™ fiberkabel i mindre format. Det at se det installeret for alvor er meget spændende. En af de vigtigste fordele ved dette kabel er den reducerede pris per fiber par. Det koster stort set det samme at installere et 1728 fiber Flextube™ kabel, som det gør at installere et traditionelt 624 fiber loose tube kabel. Installationen af et 1728f kabel mere end halverer prisen per installeret fiber. Dette er en stor fordel på et meget konkurrencepræget marked."
Installation af et så stort antal fibre på en gang reducerer også fremtidige "truck rolls" og øger kundernes forbindelseshastighed. "Flextube™ 1728 fiber kablet er en meget spændende tilføjelse til vores kabelportefølje," siger Alice Codenotti, Prysmian Telecom Specialist, der arbejdede med Vocus på dette projekt. "At være i stand til at tilbyde verdens højeste fiber density kabel til vores kernekunder, giver dem endnu større designfleksibilitet og omkostningsbesparende potentiale. Vi er en global kabelleverandør og Australien er det første land, der har omfavne dette nye design og dets fordele ".