Kompakt og multifunktionel splidsemuffe i 3 størrelser

categories: Telecom  Fiberkabler 

Fiberkapacitet 144, 288 eller 2688

13/03/2018 - 12:00 AM

Prysmian Groups kompakte og multifunktionelle LMJ (Large Multi-functional Joint) muffer til samling af fiberoptiske kabler, fås i 3 forskellige størrelser og kan benyttes med en bred vifte af forskellige kabeltyper såsom: loose tube, uni tube, flextube og blæse fibre.

Alle muffer har en IP rating på IP68 iht. IEC 61300-2-23, hvilket gør dem velegnet til mange forskellige applikationer i ethvert miljø. Anvendelsen af mekanisk kabelforsegling, som ikke kræver specialværktøj, reducerer ligeledes installationstiden - sammenlignet med traditionelle varmekrympsløsning. Splidsekassetterne er fabriksmonteret og et multifunktionelt beslag kan leveres, som muliggør væg eller stolpemontering enten, lodret eller vandret. Mufferne har cirkulære porte og en oval port. 

Forhandlere
LMJ splidsemuffen er lagerført hos Teklet og forhandles også via Lemvigh-Müller

Download datablad eller se demonstrations video her

 

CMJ - Compact Multifunction Joint - 144 fibers
• Op til 96 splidsninger (4 splidsninger per SC kort)
• Op til 144 splidsninger (12 splidsninger per SE kort)
• 1 oval port, 4 runde porte, 2 nødporte
• Mekaniske forseglinger i runde porte (Maks. Ø 5-7 mm)
• Enten varmekrymp eller mekanisk forsegling i oval port
• Indbygget loop basket
• Enten 4 eller 12 splidsninger per kort
• Splittere kan monteres, fra 1:4 til 1:32 split
• Kompakt størrelse L:290 x B: 231 x D164 mm
• Temperatur område fra -40 til +70 grader
• IP 68 - 5 meter vandtryk
 

MMJ - Medium Multifunction Joint - 288 fibers
• Op til 192 splidsninger (4 splidsninger per SC kort)
• Op til 288 splidsninger (12 splidsninger per SE kort)
• 1 oval port, 4 runde porte, 2 nødporte
• Mekaniske forseglinger til runde porte (Maks. Ø 5-7 mm)
• Enten varmekrymp eller mekanisk forsegling til oval port
• Indbygget loop basket
• Enten 4 eller 12 splidsninger per kort
• Splittere kan monteres fra 1:4 til 1:32 split
• Kompakt størrelse L:380 x B: 231 x D164 mm
• IP 68 - 5 meter vandtryk
• Temperatur område fra -40 til +70 grader
 

LMJ - Large Multifunction Jont - 2688 fibers
• Op til 1344 splidsninger (12 fiber bakker)
• Op til 2688 splidsninger (24 fiberbakker)
• 3 forskellige størrelser alle med Ø:310mm
• Længde: lille 493mm, medium 600mm, stor 721mm
• Modulopbygget muffe
• Indbygget loop opbevaring, maks 23 tubes 2,2mm/3,4meter
• 1 oval samt 10 runde porte for mekaniske forseglinger
• Splitter moduler kan indbygges fra 1:2 til 2:64
• Track, spur og loop applikation
• SCM og SEM management
• IP68 - 5 meter (IEC 61300-2-23)

 

Læs om alle Prysmian connectivity produkter på vores hjemmeside.

For yderligere information eller produktforespørgsler venligst kontakt Jan Juul på telefon 6039 2669 eller e-mail [email protected]

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.