P-Laser til europas største solcelleanslæg opført i Italien
Prysmian Group har leveret en stor ordre på omkring € 4 mio til EN.IT SpA, et italiensk aktieselskab, for mellemspændings- og fiberoptiskekabler plus tilbehør til opførelse af det største solcelleanlæg i Europa. Det fotovoltariske anlæget, kendt som "Vega", er opført i byen Troia nær Foggia, i hjertet af det sydlige Italien. Det er ejet af Troia FV1 ASI SpA, der kontrolleres i fællesskab af EN.IT SpA og Solarhybrid AG. Byggeriet blev afsluttet i februar 2012.
Anlægget benytter polykrystallinske paneler og kan producere op til 123 MW energi. Prysmian Group levere i alt 415 km P-Laser-kabel (18/30 kV 1x400 mm2) sammen med alle de mellemspændingskabler tilbehør (samlinger og afslutninger) der var nødvendige for at tilslutte op med det nationale el-net, samt 76 km af lyslederkabler. Alle de medfølgende kabler blev fremstillet i Pignataro Maggiore anlægget. "Denne kontrakt giver os mulighed for at introducere markedet for vedvarende energi med et produkt som P-laser, der skiller sig ud fra konkurrenternes, både kvalitativt mæssigt og i forhold til vores exceptionel leveringshastighed. Disse faktorer er særligt værdsat af markedet og vil gøre det muligt for Prysmian Group yderligere at styrke sin førerposition for disse applikationer", siger Flavio Delfini, Vedvarende Erhverv Sales Manager til Prysmian Italien.