Demonstrerer 100 Gbps SWDM transmission over 300m
Prysmian Group demonstrerer 100 Gbps kortbølge WDM (Shortwave Wavelength Division Multiplexing - SWDM) transmission over 300 meter ved hjælp af bredbånds multimode fiber WideCap-OM4, kommercielt tilgængelig siden ECOC 2014.
Multimode systemer baseret på OM4 og VCSEL-teknologi er en pris- og energieffektiv løsning til 100 Gbps datacenter netværk baseret på parallelle multimode fibre. IEEE har fornyligt standardiseret disse systemer under 100GBASE-SR4 - hvilket yder en maksimal rækkevidde på 100 meter fordelt på fire parallelle OM4 fibre. Der er betydelig fokus i branchen på, at øge kapaciteten på multimode fibre og udvikle MMF i stand til SWDM transmission, ved hjælp af højhastigheds VCSEL mellem 850nm og 950nm.
Prysmian og Finisar samarbejde demonstrerer, at både udvidet rækkevidde, fiber effektivitet og lavt energiforbrug alle kan opnås samtidigt, ved en kombination af 4 x 25,8 Gbps SWDM VCSEL-teknologi og WideCap-OM4 fiber. En 100 Gbps SWDM transmission over 300 meter blev opnået ved hjælp af konventionel energibesparende NRZ elektronik, SWDM optik og WideCap-OM4.
De unikke fordele ved SWDM-teknologi giver brugerne mulighed for at udnytte deres installerede duplex MMF ved 40 eller 100 Gbps. Dette gøres ved, at benytte fire VCSELs, der opererer ved forskellige bølgelængder, men multiplekset sammen på en enkelt streng af MMF, hvorved der kun kræves én transmissionsfiber og én modtagerfiber. Dette giver mulighed for nemt at migrere fra 10 til 40 eller 100 Gbps over samme duplex MMF distance, tidligere kun anvendt til 10 Gbps.
"WideCap-OM4 yder en OM4 præstation i bølgelængdeområdet 850nm til 950nm, så datacentre ejere kan drage fuld fordel af SWDM modtagere baseret på duplex LC-forbindelse. WideCap-OM4 tilbyder 4700MHz.km båndbredde ved 850nm, og er konvertibelt med IEEE 850nm VCSEL baserede applikationer, såsom 10GBASE-SR, 40GBASE-SR4 og 100GBASE-SR4. Samtidig sikre det en høj båndbredde ved bølgelængder op til 950nm for optimal ydelse med SWDM optik "siger Andreas Wassmuth, Direktør for Telecom R&D hos Prysmian Group. "WideCap-OM4 er fremtidssikret og giver den største fleksibilitet for datacenter netværk", tilføjer Adrian Amezcua, MMF Product Line Manager hos Prysmian Group.
Prysmian Group var en vital deltager til ECOC 2015 med i alt 7 foredrag om nyskabelser til næste generation af optiske fibre, herunder WideCap-OM4 og SWDM teknologi såvel som spændende nye resultater fra luftfartsdivisionen vedrørende multiplexing og few mode fibre til langdistance optiske netværk.