Prysmian testlaboratorium certificeret af ENAC
Prysmian Group brandsikre kabel testlaboratorium certificeret af ENAC
Spanien 19/05/2015
Akkrediteret som 1st kabelproducent til at teste kabelkvalitet
Prysmian Spanien har modtaget akkreditering af ENAC til deres laboratoriumet i Vilanova i la Geltru, så det kan fungere som et tredjeparts laboratorium, der gennemfører brandtest på kabler iht. CPR standarder. ENAC er en uafhængig non-profit organisation med over 25 års erfaring, og er af den spanske regering udpeget til at vurdere tekniske kompetencer i overensstemmelse med internationale standarder.
Prysmian Spanien er den første kabelproducent, der er akkrediteret som et brandkabel testlaboratorium. ENAC akkrediteringen repræsenterer en officiel anerkendelse af de tekniske kompetencer i organisationen.
ENAC akkrediteringen tillader Prysmian Spain at identificere tests, kalibrer og certificerer i henhold til standarder godkendt af Multi-laterale Recognition Agreements underskrevet af over 70 lande. ENAC akkreditering (1085 / LE2109) er også i overensstemmelse med kriterierne i EN ISO/IEC 17025 standarder for brandtest i henhold til EN50399 (CPR) standard.
EU's produkt forordning (CPR) fastsætter betingelserne for markedsføring og tilgængelighed på markedet af en bred vifte af byggevarer (materialer), herunder kraft-, kontrol- og kommunikationskabler, og den er blevet omtalt som den mest betydningsfulde ændring i et årti - på den måde som byggevarer sælges i Europa.
Da de nye CPR brandklassifikationer nu er blevet offentliggjort og forventes at træde i kraft fra 3. kvartal 2015, er Prysmian Group ved at lancere et CPR-program i Europa, der vil styrke dets position på kabelmarkedet.
Ifølge Nuria Solsona, Prysmian Spanien Kvalitetschef, "Attesterer ENAC mærkning på kabler, at brandtesten er blevet udført af et internationalt anerkendt og certificeret laboratorium. Det er en garanti for de kunder, der køber vores kabler, at de er kompatible med de vigtigste forordninger vedtaget i Europa. "
I øjeblikket har Prysmian France og Spain sikret sig akkreditering, som tredjeparts test laboratorium.