REACH & RoHS

OVERBLIK

Beskyttelse af miljø og mennesker

Både REACH og RoHS er EU lovgivning til begrænsning og regulering af farlige kemikalier i elektroniske og elektriske produkter. På visse punkter overlapper de, men i princippet er de designet til at være komplimentære.

Forskellem mellem de to er, at REACH evaluere homogen materiale niveau for alle kemikalier på SHVC listen, men RoHS evaluere produkt niveau for 10 kemikalier. 

EU KEMIKALIELOVGIVNIG

Hvad er REACH ?

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) er EU’s kemikalielovgivning, som regulerer fremstilling og anvendelse af kemikalier i EU. Forordningen trådte i kraft i 2007 og har til formålet at sikre, at de produkter der sælges i EU ikke er til skade for hverken miljøet eller mennesker.

REACH har omvendt bevisbyrde og stiller krav til, at alle producenter og importører skal informerer om den kemi de anvender i deres produkter, herunder oplysninger omkring kemiske stoffers miljø- og sundhedsfarlige egenskaber. 

Virksomheder har pligt til at registrere produkter samt pakkematerialer, der indeholder kemi fra SVHC listen (Kandidatlisten) i SCIP-databasen, såfremt indholdet af et eller flere SVHC stoffer i varen overstiger 0,1% for hvert enkelt stof. 

EU KEMIKALIELOVGIVNIG

Hvad er RoHS ?

RoHS (Reduction of Hazardous Substances) er en EU-bekendtgørelse fra 2006, der omhandler anvendelsen af skadelige stoffer i elektriske og elektroniske produkter og udstyr til salg på det europæiske marked. Dette fremgår også af Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 141 af 17/02/2020.

I henhold til RoHS er det forbudt at sælge elektriske og elektroniske produkter, hvis de indeholder nedenstående stoffer i en højere koncentration, end hvad der fremgår af parentesen efter hvert stof (maks. værdier i vægtprocent i homogene materialer): 

1)   Bly (0,1 %)
2)   Kviksølv (0,1 %)
3)   Cadmium (0,01 %)
4)   Hexavalent chrom (0,1 %)
5)   Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %)
6)   Polybromerede diphenylethere (PBDE) (0,1 %)
7)   Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (0,1 %)
8)   Butylbenzylphthalat (BBP) (0,1 %)
9)   Dibutylphthalat (DBP) (0,1 %)
10) Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1 %)

Download

Tyskland - RoHS compliance

Tyskland MMS - REACH compliance

Estland - RoHS compliance

Estland - REACH compliance

Findland - REACH compliance

Finland - RoHS compliance

Sverige - RoHS compliance

Sverige - REACH compliance

Tyrkiet - RoHS compliance

Tyrkiet - REACH compliacne

Holland - REACH compliance

Holland - RoHS compliance

Norge - REACH + RoHS compliance

Spanien - RoHS compliance (RZ1-F)

Storbritannien - REACH compliance

Storbritannien - RoHS compliance

Kontakt os

Bæredygtighed

Frode Sørensen