Gaffeltrucks

OVERBLIK

Intern logistik

Som en del af Prysmian Groups integrerede bæredygtighedsstrategi, udarbejder hver fabrik en køreplan for omlægning af deres interne logstik - for at reducere deres miljøbelastning.

Dette inkludere både ejede og lejede kørertøjer fra palleløfter og gaffetruks til varebiler, personbiler og lastbiler.

 

MILJØ

Overgang til EV gaffeltruks

Prysmian Group fabrikker benytter en blanding af dieseldrevne og elekrtiske gaffeltruks og palleløftere. 

Hovedparten af disse er leasede og kan ved udgangen af deres kontrakter, udskiftes med elektriske udgaver, dog med en mindre bærekapacitet på mellem 8 til 10 tons.

Derfor bliver udskiftningen heller aldrig 100%, da den dieseldrevne udgave er nødvendig for tunge løfteopgaver.

OMLÆGNING

I Nordeuropa

Flåde størrelse udgør 176 gaffeltrucks i 2023, der består af :

  • 71% elektriske
  • 28% diesel-drevne (bio-diesel primært)
  • 1% LPG

 

Flåde vil til 2024 blive reduceret med -5% antal gaffeltrucks, der vil bestå af:

  • 95% elektriske
  • 5% diesel-drevne