Pallefolie

RÅVAREREDUKTION

Overblik

Sidste år, lancerede koncernen en bæredygtighedsstrategi (D4S), med fokus på at benytte flere genbrugsmaterialer, reducere emballage, forlænge vores produkters levetid og genanvendelse efter endt brug.

Som en del af denne strategi, har vores fabrikker arbejdet på forskellige projekter med fokus på at reducere vores forbrug af jomfruelige råvarer til indpakning.

HOLLAND

Pilotprojekt

I 2021 begyndte Prysmian Holland at undersøge brugen af strækbar folie til indpakning af hele paller med færdigvarer, da dette kunne reducere materialeforbruget.

Men ideen krævede ikke blot indkøb af en ny type folier, men også investering i nye indpakningsmaskiner, der kunne strække folien.

En eksisterende indpakningsmaskine til en HVD-line på fabrikken i Emmen (Holland) havde var nedslidt og skulle udskiftes, hvilket gav mulighed for et pilotprojekt.

NANO STRÆKFOLIE

Råvarereduktion

Efter installation af en ny maskine, blev der indkøbt maksimal strækfolie på 20 mµ hvilket genererede en 50% reduktion i materialeforbruget. Ved at skifte til nano-strækfolie12 mµ var pilotprojektet i stand til at generere yderligere 50 % reduktion i materialeforbruget.

Så fra tidligere, hvor der blev benytte 20 mµ folie uden stræk og til nu - hvor der kan benyttes 12 mµ maksimalt nano strækfolie, er det muligt at reducere folieforbruget til indpakning af fulde paller direkte i tilknytning til en produktionslinje med 75%.
 

10 PALLE INDPAKNINGSMASKINER

Udrulning

En oversigt over nødvendige investeringer i nye maskiner, for at opnå større materialebesparelser på fabrikkerne i Emmen og New Bergen (Holland), var klar ved udgangen af 2021.

Den omfattede 10 palle indpakningsmaskiner, hvoraf fem allerede er erstattet af nye og to er optimeret til nano film - hvilket repræsenterer 65% af den samlede anvendte folievolume.  Mere specifikt, er 3 maskiner på lageret i Emmen, 3 i Emmen 1 produktion, 1 i Nieuw Bergen fabrikken og de resterende 3 i Emmen 1 produktion vil blive erstattet i den nærmeste fremtid.

Indkøb af 50 cm bred transparent nano-strækfolie startede i midten af 2022 med en stor ordre på 6.699 kg, for at undgå eventuelle senere tilgængeligheds- og leveringsproblemer. Skiftet forventes at generere en materialereduktion på mellem 63-75%

YDERLIGERE 9 INDPAKNINGSMASKINER

Bredere perspektiv

”Det er et rigtig godt resultat. Og det er klart, at efter den første succesfulde implementering, kan og vil dette blive udvidet til flere produktionslinjer og applikationstyper på tværs af regionen”, udtaler Frank Middle, Sustainability Manager for Prysmian North Europe

Prysmian Holland kigger derfor på at opnå yderligere materialereduktioner, ved at inkludere folie indpakning til 50- og 100-meter kabelringe samt udvalgte tromletyper. Dette vil omfatte omlægning af yderligere 9 indpakningsmaskiner til færdigvarer på tværs af fabrikkerne. For at afprøve denne mulighed, er der indkøbt forskellige bredder og typer af strækfolier til Emmens WiT produktionslinje og tromleindpakningsområde, og indledende tests viser en 50% foliebesparelse.

I 2022 blev der brugt 16,5 tons folie årligt - så hvis en fuld omlægningen til nano-foil er mulig for både paller, ringe og tromler - regner Prysmian Holland med at kunne spares 12 tons folie årligt.