Innovativ fleksibelt HV kabel til DolWin klyngen
Feltoflex-RC er den første og eneste HV kabelløsning til fleksibel applikation på verdensplan. Produktet leveres med en fuld typetest certificering samt fuldskala træthedstest.
Innovativ HV-kabelløsning til fleksibel off-shore applikation
Feltoflex-RC fleksibelt kabel succesfuldt testet
Prysmian annoncerer succesfuld FAT (Factory Acceptance Test) og levering af Feltoflex-RC kabelsystem til DolWin3 vindmølleprojektet. Leveringen er et addendum til en kontrakt som Prysmian sikrede sig i februar 2013 for et sammenkoblingsprojekt til DolWin3, på vegne af den nederlandsk-tyske netoperatør TenneT.
Feltoflex-RC kabelleveringen til DolWin3 projektet består af 7 km 170 kV med et tværsnit på 1x800mm2, der skal forbinde DolWin Gamma konverterplatformen med de andre platforme i DolWin klyngen. Kablet er produceret i Wuppertal og testet i Schwerin, Tyskland.
Feltoflex-RC er den første og eneste eksisterende HV kabelløsning til fleksibel applikation på verdensplan. Intet lignende produkt er tilgængeligt fra andre kabelproducenter. Kablet består af en ekstra fleksibel kobber 1-leder, HEPR isolering og forskellige kapper af ren gummi og EVA proprietær materiale, der tåler høj mekanisk stress og torsion. Disse designegenskaber garanterer fleksibel funktionsdygtighed under barske offshore miljforhold, selv ved ekstremt lave temperaturer og udsat for konstant bøjning og vridning.
Produktet leveres med en fuld typetest certificering, herunder en fuldskala træthedstest. Kablet er fuldt integreret og godkendt til brug sammen med koncernens HV netværkskomponenter, hvilket giver kunderne et komplet nøglefærdigt system.
Fleksibiliteten er den største fordel ved denne løsning til forbindelse mellem offshore platforme, i forhold til de stivere mere gammeldags PEX, bly-kappe kabler, der kræver meget tungere bærende konstruktioner og hurtigere opnår træthed overfor bevægelser og vibration. En meget mindre bøjeradius, selv for den indledende faste kabelinstallation, giver ligeledes mulighed for at spare betydelig plads og vægt, et reelt økonomisk plus for den endelige løsning.
Tre varianter af Feltoflex-RC er tilgængelig: RC-25, RC Mud (til olie og gas industrien) samt RC-50 våd design, hvor sidstnævnte er velegnet til direkte nedgravning uden beskyttelse. Alle varianter besidder ekstrem lille bøjeradius på henholdsvis 5xD for fast installation og 10XD for fleksibel installation, med en driftstemperatur fra -25°C til -50°C og endeligt er de resistente over for olie, ozon, sollys og brand.
"Vi har designet dette produkt som et team og sammenlagt alle vores erfaring og know-how. En særlig tak går til mindet om to desværre afdøde kolleger: Peter Funken og Robert Cremer, for hvem kabelnavnet forkortet ”RC” er dedikeret. Uden deres bidrag kunne denne succes ikke have været mulig, "siger Riccardo Bucci R&D Director. "Flere tyske elforsyningsselskaber har vist interesse for kabelsystemet til onshore applikation hvor fleksibilitet tæller, til transformerstationer hvor pladsen er et problem og hvor direkte nedgravning umiddelbart uden for transformerstationen er et plus samt til midlertidige forbindelser når luftledninger bliver repareret", tilføjer han.
I løbet af sidste tre år siden den officielle markedslancering, har Feltoflex-RC været brugt som system specifikation for eksisterende såvel som nye projekter af Tenne og Alstrom. Det samme gælder for Aker & Kvaerner, som besluttede for mindre end en måned siden, at vælge Feltoflex-RC system til to nye olieplatforme (Ivar Aasen og Edvard Grieg).