Prysmian deltager på CIGRÉ 2016 tekniske udstilling i Paris
Prysmian Group vil fremvise sit omfattende sortiment af kabelsystemer og teknologier, specielt dedikeret til HV underjordisk og undersøisk energitransmission.
Prysmian deltager på CIGRÉ 2016 tekniske udstilling i Paris
Nyeste HVDC kabelteknologi op til 700 kV på display i hal 2, stand 250
Prysmian Group vil fremvise sit omfattende sortiment af kabelsystemer og teknologier, specielt dedikeret til HV underjordisk og undersøisk energitransmission, på CIGRE 2016 tekniske udstilling – som finder sted i Paris fra den 22-26.august.
Prysmian har en lang tradition for deltagelse af højtkvalificerede eksperter til diverse Study Committees (SC) og Working Groups (WG) samt aktiv deltagelse i Council gennem tekniske papirer. Under den tekniske session, vil CIGRÉ annoncere det nye formandskab for SC B1 "Inslulated Cables", hvor Marco Marelli, Director of System Engineering hos Prysmian Powerlink, udnævnes til denne post, for den næste periode.
På udstillingen vil koncernen præsentere sine store HVDC projekter enten afsluttede eller under udførelse, avancerede EHV AC kabelløsninger til undersøisk sammenkoblinger, øget energitransmissions løsninger til underjordiske kabelsystemer såvel som miljøvenlige og økonomiske kabeldesigns.
Prysmian eksperter vil give yderligere indsigt i deres tekniske dokumentation på dedikerede sessioner samt være til stede i hal 2, stand 250 for at snakke med besøgende.
CIGRÉ 2016 udstillingen kommer på et belejligende tidspunkt for koncernen, efter flere meddelelser fra gruppen i forbindelse med vellykkede kvalifikation for avancerede teknologier til isoleringsmaterialer til HVDC kabelsystemer, såsom til 525 kV HPTE (P-Laser), 600 kV XLPE og 700 kV MI PPL.