Prysmian underskriver rammeaftale med DONG Energy
Prysmian Denmark A/S skal leverer lav- og mellemspændingskabler fra 1-36 kV til vedligeholdelse af el-nettet i København og Nordsjælland
DONG Energy har underskrevet rammeaftale med Prysmian Denmark A/S for levering af lav- og mellemspændingskabler fra 1-36 kV til vedligeholdelse af el-nettet i København og Nordsjælland. Kontrakten har en samlet værdi på € 11 millioner og løber over en 4-årig periode, med option på yderligere et år.
Aftalen indebærer at Prysmian fremadrettet vil lagerføre udvalgte kabeltyper målrettet det danske elforsyningsmarked. Det betyder korte leveringstider for DONG Energy såvel som for øvrige kunder. Aftalen resulterer også i et teknologiskifte fra massive til flertrådede ledere, der er både billigere samt simplere at installere.
Prysmians styrke inden for denne aftale ligger især omkring leveringskapacitet af en bred vifte af forskellige kabeltyper, i kraft af koncernens mange fabrikker i Europa. Prysmian Group har, med sin viden og speciale inden for kabelproduktion, en særlig kompetence til at løse kommende opgaver.
”Vi er meget glade samt tilfredse med samarbejdet med DONG Energy, da det bekræfter Prysmians tilstedeværelse på det danske elforsyningsmarked”, udtaler Salli Hara, Country Manager for Prysmian Denmark A/S.
”Prysmian er først for nylig kommet ind på det danske elforsyningsmarkedet, men er nu fuldt etableret med lokalt dedikeret og erfaren salg og teknisk support. De har til deres rådighed Prysmians markedsleder position, i form af produktekspertise og verdensomspændende produktionskapacitet. Vi er glade for, at dette faktum i stigende grad bliver klart for de danske elselskaber, og vi ser frem til at løse deres behov ", udtaler Brian Rasmussen, Sales Manager for Utility hos Prysmian Danmark.
DONG Energy står for distribution af el til 960.000 kunder i København, Nordsjælland og Frederiksberg. Målet er at alle 1 kV forsyningskabler til området graves ned langs vejene. Fremover skal også 10 og 30 kV kabelnettet, der hører til områdets distributionsområde kabelægges. På den måde sikrer DONG Energy en høj forsyningssikkerhed til kunderne, samt at elnettet også i fremtiden har kapacitet til at følge med udviklingen i de bolig- og erhvervsudvidelser, der planlægges i området.