Prysmian fortæller om Pry-Cam Portable for Jysk Netforum

Dansk Energi afholdte den 3.maj 2016, på vegne af Jysk Netforum, en temadag med titlen "Idriftsættelses- og vedligeholdelsestests af 60 kV kabelsystemer".

11/05/2016 - 12:00 AM

Dansk Energi afholdte den 3.maj 2016, på vegne af Jysk Netforum, en temadag i Kolding for deres medlemmer med titlen ”Idriftsættelses- og vedligeholdelsestests af 60 kV kabelsystemer”. Hertil var Prysmian Group inviteret til at komme med et indlæg omkring spotmåling af partiel udladning (PD) på kabelsystemer i drift.

Roberto Candela, CEO for Prysmian Electronics samt opfinder af løsningen, præsenterede PRY-CAM Portable, som er et bærbart kamera til trådløs og real-time måling, behandling og klassificering af partielle udladninger (PD) på transformere, muffer, endeafslutninger, koblingsanlæg, generatorer med videre.

Løsningen er 100 % trådløs og kræver ingen montering eller udkobling af den enhed som skal måles, takket være galvanisk isolation. Den gør det muligt at reducere den krævede tid (op til 70%) og samtidig måle den højeste følsomhed for en lille PD (ned til 0,5pC), den højeste nøjagtighed (100MHz båndbredde) og den stærkeste støjafvisning.

PRY-CAM Portable er kompatibel med iPad teknologi og sammen med en mobil app, er det muligt at benytte en af tre forskellige analyseløsninger (basic, advanced, premium) til behandling og arkivering af data. PRY-CAM Portable tilbydes som en service til enkelt målinger på komponenter eller det kan købes separat.

Find mere informaiton om Prysmians PRY-CAM program, er udover Portable også inkluderer en version til Grids.