Prysmians første pilotprojekt med RetractaNet i Europa

categories: Koncern  Telecom 

RetractaNetXS benytter tilbage- trækkelige fiberteknologi, der kan forenkle installationen betydeligt og reducere installationstiden med op til 7-9%

17/11/2016 - 12:00 AM

Prysmian Group har for nylig afsluttet implementeringen af ​​et FTTH pilotprojekt i landdistriktet Topol pri Begunje, 50 km syd for Ljubljana i Slovenien. Telekom Slovenije valgte RetractaNet XS, som den mest egnede teknologi til landdistriktet.

RetractaNet XS er Prysmians løsning til underjordiske og overliggende netværksforbindelser fra det centrale fordelingspunkt og helt hen til brugerens hoveddør. Udendørs (OSP) RetractaNet XS løsningen benytter et innovativt kabeldesign, der indeholder mindre fibermoduler med Smart Draw XS fiberteknologi. Disse moduler er konstrueret til at blive delt på et givet sted i nettet og tilbagetrukket via et andet modul, enten via et tappeanordningsredskab, kniv eller lignende. De kan ligeledes skubbes eller blæses gennem mikrorør direkte til kundens adresse.

Efter succesen i Sydafrika, hvor samme løsning blev benyttet til et FTTH-netværk i Johannesburgs forstæderne, er det slovenske projekt Prysmians første pilotinstallation i Europa, i samarbejde med en teleoperatør. Faktisk har resultaterne af dette projekt vist, at denne løsning er mere effektiv end traditionelle systemer. RetractaNet XS forenkler installationen betydeligt ved at reducere installationstiden med op til 7-9%.

"I tillæg til tilbagetrækkeligt kabel, er Prysmian også i stand til at tilbyde et komplet sortiment af connectivity tilbehør såsom joints og termineringsbokse, og kan derfor fungerer som en one-stop-shop løsning", udtaler Veronica Iglesias, Prysmian Italien - Telecom Export Sales Manager. Piet Lock, Prysmian Group Senior Connectivity & FTTH Specialist, understreger at: "Takket være firmaets teknologiske innovation og dybe viden på området, er Prysmian blandt de vigtigste aktører i udviklingen af ​​FTTx netværk, fra den indledende udvikling og planlægningsfase til installation.

Faktisk er koncernen i øjeblikket meget involveret i udbygningen FTTH-systemer i en række lande på Balkan og andre steder, hvor der arbejdes hen imod den digitale 2020 dagsorden for Europa.
"

Download RetractaNetXS brochuren her eller se vores video herom.