Prysmian Denmark underskriver 2-årig rammeaftale med Eniig & NRGi
Prysmian Denmark har underskrevet en 2-årlig rammeaftale med option på forlængelse, til en årlig værdi af godt 24 millioner kroner.
Prysmian Denmark har underskrevet en 2-årlig rammeaftale med option på forlængelse, i forbindelse med et udbud fra Eniig Forsyning A/S og NRGi - til en værdi af godt 24 millioner kroner årligt. Aftalen omfatter årlig levering af 300 kilometer 0,4 kV lavspændingskabel samt 380 kilometer 24 kV 1-leder mellemspændingskabel.
Kablerne vil blive produceret på koncernens højteknologiske kabelfabrikker i Europa og leveret fra Prysmian Nordics logistik hub beliggende centralt i Sverige, hvor der lagerføres et stort sortiment af både lav- og mellemspændingskabler.
Derudover inkluderer aftalen anvendelse af koncernens kabeltromle lokaliserings system Pry-Track, der er integreret med en returtromle løsning. Kablerne skal bruges i forbindelse med vedligeholdelses- og anlægsopgaver i Eniig og NRGi’s forsyningsområde.
Eniig er en nydannet energikoncern (bestående af tidligere EnergiMidt, HEF og Energinord) med 383.000 andelshavere og 950 medarbejdere, der tilsammen gør det til Danmarks tredjestørste elforsyningsselskab. Eniig koncernens forretningsområder dækker el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el- og gassalg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi. Eniig’s elforsyningsområde dækker ca. en fjerdedel af Danmarks samlede areal, over et 10.500 km2 stort område, beliggende i Midt- og Nordjylland.
NRGi er en forbrugerejet energikoncern, der distribuerer el til cirka 220.000 private husstande og erhvervsvirksomheder i Århus, på Djursland, Mols, Samsø, Tunø og Anholt.
”Vi er meget glade og tilfredse med kontrakten, da det bekræfter Prysmian Groups tilstedeværelse på det danske elforsyningsmarked”, udtaler Salli Hara, Country Manager for Prysmian Denmark.
”Vi ser frem til at samarbejde med Eniig og NRGi om vedligeholdelse og udbygning af deres forsyningsnetværk. Vi glæder os over at yderligere to af Danmarks største elforsyningsselskaber har valgt at samarbejde med Prysmian Group, hvilket kun understreger vores position samt underbygger selskabets strategi om at blive den førende kabelleverandør på det danske marked”, udtaler Brian Rasmussen, Utility Sales Director hos Prysmian Denmark.