Stor IP 66 vægboks med op til 72 fibre (WM021)

categories: Telecom  Fiberkabler 

Til inden- og udendørs installation

13/03/2018 - 12:00 AM

Prysmian Group leverer ud over energi- og fiberoptiske kabler også en bred vifte af connectivity komponenter til httx netværk. Disse er en del af Prysmian OAsys portefølje, der indeholder alle vores optiske tilslutningsprodukter til alle kabelføringsbehov, uanset netværkstype.

Large Termination Box er til inden- og udendørs brug og tillader forbindelse af op til 72 patchninger per boks. Et bredt udvalg af konnektorer kan benyttes fra SC, FC, ST, LC til E2000. Boksen leveres med op til 36 splidsekassetter og 72 pigtails og adaptorer. Hver splidsekassette kan rumme 2 splidsninger og 2 pigtails til kundeapplikation. Pigtails kan leveres med enten xx/UPC eller xx/APC konnektorer.

Enheden kan leveres med splidsekassetter til splidsesøm. Input kabler er sikret og forseglet ved hjælp af kabelforskruninger. Passer til splidsesøm 2,4 mm i diameter og 45 mm i længden. Boksen er i henhold til IP66 standard, hvilket gør den velegnet til både intern og ekstern brug. Boksen kan leveres komplet med splidsekassetter, adaptorer, pigtails, lås, forsejling og kabel-kit til indgang og udgang såvel som vægmonteringskit og instruktioner. Download datablad WM021 her.

• IP 66 standard - udvendig og indvendig brug
• Bokslåg med lås
• Hængslet adaptor panel for nem og hurtig adgang
• 2 indgangsporte, maks. 14 mm diameter
• 1 udgangsport til kabel eller patchcoard, maks. 40 mm diameter
• UV-stabiliseret materialer
• Farve grå RAL 73912

• Stød testet IEC 60068-2-27: 1987
• Vibrations testet IEC60068-2-6: 1995
• Temperatur testet IEC 60068-2-14:1984
• Damp testet IEC 60068-2-3:1969
• Tør varme IEC 60068-2-2 test Bb
• Optisk test 1310nm, 1550nm og 1625nm

• Størrelse B400 x H600 x D200 mm
• Temperatur fra -20°C til +50°C
• Vægt 13,5 kg