Prysmian Norge har udviklet et brandsikkert kabel, som fungerer i mindst 3 timer ved 1000 grader

categories: Koncern  Industri  Hygiejne 

Specificeret til rehabilitering af ældre tunneller i Norge

24/02/2019 - 12:00 AM

Prysmian Group kan nu tilbyde et nyt funktionssikkert kabel til fast installation i tunneller, der kan opretholde dets elektrisk integritet i mindst 3 timer, i en brand med temperaturer op til 1000°C. Dette sikrer at tunnellens nødsystemer, såsom nødbelysning, ventilation, overvågning og kommunikation fungerer i mindst tre timer, hvis der opstår brand.

ATNL kabelserie

ATNL funktionssikre kabelserie er egnet til fast installation i tunnel nødsystemer. Det fås i to udgaver til enten 0,6/1 kV eller 6/10 kV spænding. Begge udgaver er kobberskærmede og UV-resistente, med en ekstra beskyttelse mod olie og diesel. Forventet levetid er mindst 50 år. Download datablad for ATNL 0,6/1 kV eller ATNL 6/10 (12) kV her.

Tæt samarbejde med Norges Vejvæsen  

Efter branden i Gudvanga og Oslofjord tunnellerne er spørgsmål om sikkerhed i norske tunneller blevet opdateret. Erfaringerne efter disse brande betød, at Draka Norsk Kabel i tæt dialog med Electronova og Statens Vejvæsen ønskede at udvikle et nyt og mere brandsikkert tunnelkabel, end hvad der var tilgængelig på markedet.

I dag, er der ikke et egentligt krav med brandsikre tunnelkabler op til 1000°C, men efterspørgslen er der, især i forbindelse med rehabilitering af gamle tunneller såvel som til lange undersøiske tunneller. ”I udviklingen af ​​ATNL brugte vi den ekspertise, vi allerede har til at producere kabler til olie- og gasindustrien,” forklarer Foss-Pedersen, Produkt Manager.

Godt modtaget på markedet

Salg af ATNL kablet startede i 2017 og det nye produkt har været godt modtaget på det norske markedet. I nye tunnelprojekter er kablerne skjult bag tykke mure eller beton, mens de i ældre tunneller er de synlige på kabelstiger. Det er her ATNL er det ideelle produkt.

Norges Vejvæsen arbejder i øjeblikket på at rehabilitere ældre tunneler i hele landet, og her opfylder ATNL tunnelsikkerheds specifikationerne. I rehabilitering af Baneheia og Oddernes tunneller i Kristiansand blev de gamle kabler derfor udskiftet med det nye ATNL kabel. 

Specificeret til rehabilitering af tunneller

Ingeniørvirksomheden Electronova, der er Norges førende elektroteknisk rådgiver til design af transportfaciliteter, er meget positivt stemt overfor det nye kabel. ”Kabler der kan modstå over 1000 grader, vil blive specificeret til rehabiliteringsprojekter fremadrettet”, udtaler Trond E. Kristiansen.

FInd alle vores tunnel kabler her p vores hjemmeside.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev her.