Prysmian lancerer CasaLink Block Terminal

categories:

I/O kompakt fiberoptisk tilslutningsboks

23/09/2020 - 12:00 AM

Prysmian Group Telecom introducerer CasaLink Block Terminal (CBT) - en prækonfektioneret og kompakt fiberoptisk tilslutningsboks til let væg- eller pæleinstallation.

En fremragende funktion ved CasaLink Blok Terminalen er, at den ikke behøver et proprietært drop- eller feeder-kabel. Med Prysmian patenterede fiberlåsesystem er det muligt at bruge loose tube kabler til al eksisterende overhead infrastruktur.

CBT kan anvendes som del af punkt til punkt eller PON-systemer, så afbalancerede eller ubalancerede splittere kan forudinstalleres i blokken, hvilket øger fiberkapaciteten. Flere bokse kan også forbindes med hinanden.

CBT fås i tre varianter med henholdsvis 4-porte, 8-porte eller 12-porte og leveres som en forseglet enhed inklusive monteringsbeslag. Hver enhed er prkonfektioneret med 100 meter multifiber push (MPO) feeder-kabel (lanceres Q1 2021) og SC/SPC-stik på drop-kablet, der markant reducerer den nødvendige installationstid.

CBT kan anvendes til både antenne- og underjordiske applikationer. Boksen er robust og komplet vejrbestandig med en IP55 rating til luftinstallationer og en IP68 rating til underjordiske installationer. Installationsmetoden er usædvanlig fleksibel og imødekommer en lang række individuelle krav til specifik implementering.

Download datablad eller se vores video herom eller  find alle vores optiske tilslutningskomponenter på vores hjemmeside.


TEKNISK DATA

  • Maks. Fiberkapacitet: 12
  • Maks. Antal drop kabler: 12
  • Maks. Kabeldiameter: 3 – 6 mm
  • Materiale: 10% glasfyldt polypropylen
  • Driftstemperatur: -20°C til +60°C
  • Pladskrav: Stor (H)176 x (L)178 x (D)129 mm, Mellem (H)176 x (L)134 x (D)129 mm, Lille (H)176 x (L)134 x (D)92 mm.


TEST STANDARDER

  • IEC 60068-2-2: Tør varme
  • IEC 60068-2-14: Temperaturændring
  • IEC 60068-2-78: Fugtig varme
  • IEC 60068-2-17: Varmt vand
  • IEC 60068-2-6: Vibrationer
  • IEC 60068-2-27: Impakt (shock)

For yderligere information venlligst kontakt Jan Juul på e-mail [email protected].