Prysmian kabler flydende vindmøllepark i Frankrig
Nøglefærdigt pilotprojekt
Provence Grand Large (PGL) flydende havvindmøllepark vil, når den står færdig i slutningen af 2023 leverer 24 MW grøn energi til mere end 40.000 husstande i Frankrig. Parken kommer til at ligge i Middelhavet omkring 17 kilometer fra kystbyen Port-Saint-Louis-du-Rhône (nær Marseille) i en vanddybde på omkring 100 meter og etableres af Parc Eolien Offshore de Provence Grand Large (PEOPGL).
Læs mere om projektet på PGL hjemmeside
Kontrakten blev tildelt tilbage i 2019 hvor en servicekontrakt blev underskrevet, som omfatter offshore forundersøgelser, kabeldesign og testning af det dynamisk kabel. Den endelige kontrakt blev underskrevet i december 2020.
PGL er et mindre pilotprojekt, der skal demonstrere, at flydende havvindmølleparker kan blive økonomisk levedygtige. Tre Siemens møller vil blive installeret på flydende fundamenter bygget af SBM og IPFEN og bundet til havbunden med wires. Prysmian Group skal forbinde møllerne med det offentlige el-transmissionsnet ejet af RTE ved hjælp af:
- 4,2 kilometer dynamisk EPR søkabel med 150 mm2 kobberleder og -skærm
- 20 kilometer stationær EPR søkabel med 150 mm2 kobberleder og -tape
- 0,2 km flying leads 1-leder 150 mm2 kobberleder og -skærm
- 9 kilometer underjordisk kabel
"Flydende møller er fremtiden for offshore vind. Denne teknologi åbner nye markeder, og gør det muligt for lande med dybt vand at fremskynde energiomstillingen." udtaler Allessandro Pistonesi”, Inter-array Projektleder hos Prysmian Group.
Det er Prysmian Groups andet nøglefærdige projekt til en flydende havvindmøllepark og omfatter design, fremstilling, installation og idriftsættelse af et dynamisk kabelsystem. Løsningen repræsenterer et nyt forretningssegment for gruppen, som nu kan tilbyde en fuld EPCI-kontrakt og dermed være en slags "one-stop-shop" for fremtidige FOW-projekter. Det er tredje gang at gruppen leverer kabler til et flydende offshore vindmølleprojekt efter Kincardine og Gruissa.