NYHED: R01 & R02 brandsikre fiberkabler til tunneler
Armeret unitube med klasse Cca eller B2ca til fast installation
Prysmian Multimedia Solutions (MMS) Business Unit introducerer to nye brandsikre og CPR-godkendte, lette og omkostningseffektive fiberoptiske kabler til sin UCFIBRE produktserie med R01 og R02 - til generel indendørs samt kortere udendørs applikation.
R01 og R02 er begge med gel-fyldt unitube designkonstruktion og kan indeholde op til 24 glasfibre. Disse er beskyttet af et lag glasgarn og armeret med korrugeret ståltape, der gør dem både gnaverbeskyttede, radial og langsgående vandtætte. Hermed er de ideelle til fast installation i tunneler og underjordiske passager.
CPR godkendte
Begge kabler benytter brandhæmmende og UV-bestandig FireRes® yderkappe, der sikrer en forbedret brandevne i henhold til IEC 60332-3-24 under Byggevareforordningen. R01 er godkendt i henhold til CPR brandklasse Cca s1a d1 a1 hvorimod R02 opfylder højeste CPR brandklasse B2ca s1a d1 a1. Læs mere om CPR brandklassifikationer på vores hjemmeside.
Brandsikre
Isolationen til både R01 og R02 er brandsikker og opretholder funktionsevnen (PH120) i tilfælde af brand og dermed datatransmissionen i op til 120 minutter ved 750°C, med en dæmpning på 0,76 dB efter grundig test i henhold til IEC 60331-25.
Begge kabler har ligeledes bestået en isoleringstest (120 min. ved 830°C) i henhold til EN 50200 - til brug i ubeskyttede nødkredsløb, med en betydelig margin. Selv når de udsættes for ekstra mekanisk belastning, opretholder disse kabler en dæmpningsværdi på 1,68 dB i to timer.
Download datablade
R01-Cca: Med 4 OM1, 8 OM3 eller 12 OS2 fibre
Find all vores kabler til tunneler her eller øvrige fiberkabler her.
For yderligere teknisk support eller forespørgsler venligst kontakt Jan Juul på telefon +45 6039 26 69 eller e-mail [email protected].