Prysmian EcoSlim fiberoptiske netværksløsning er med 90% genanvendt plast og en rekord lille ydre kabeldiameter
Er blevet benyttet af KPN til to pilotprojekter i Holland
Prysmian Group har støttet den hollandske netværksoperatør KPN med et pilotprojekt, der involverer et fiberoptisk netværk af 90% genanvendt plast. KPN er det første telekommunikationsfirma i Europa, der benytter det nye Prysmian kabelkoncept til at installere bredbåndsforbindelser til sine kunder.
Denne bæredygtige løsning benytter Sirocco HD 96 fiberkabel og tynde Easenet rør, som blev lanceret af koncernen i 2020.
Med en ydre diameter på kun 4,5 mm installeret i et 10 mm plastrør ( i stedet for et konventionelt 6 mm kabel i et 14 mm rør ) garanteres en cirka 50% reduktion i den anvendte mængde plast.
Ud over de direkte besparelser, sikrer det nye koncept også en indirekte miljømæssig fordel, da rørene er fremstillet af 90% genanvendt højkvalitets PE, som medfører en reduktion i løsningens CO2-emission med godt 11 kg/CO2 per 1,,5 kg HDPE.
I kraft af den reducerede kabeldiameter, kan der ligeledes leveres en større kabellængde per tromle, hvilket betydeligt reducerer omkostningerne til transport og opbevaring.
”Dette projekt demonstrerer Prysmians engagement i udvikling af innovative og bæredygtige bredbåndsnetværk af høj kvalitet,” udtaler Toni Bosch, VP Telecom Solutions hos Prysmian Group.
KPN har udført pilotprojektet to steder i Holland, nærmere i Buitenpost og Nijmegen. Yderligere fordele opstod underinstallationen, såsom mindre gravearbejde og dermed mindre jord, der skal fjernes og behandles. Højdepunkter fra pilotprojekter er således:
- Fra 6,5 mm til 4,5 mm ydre diameter ved hjælp af Sirocco HD 96 fiber
- Fra kanal 14/10 til 10/7 mm - ved at benytte Easenet rør
- Easenet rør af 96% genanvendt højkvalitetsplast
- 47% PE plast reduktion
- 50% vægt/volume redution
- Større kabellængder per tromle - 60% reduktion
- CO2 reduktion på 11 kg/CO2 per 1,5 kg HDPE
Læs mere om Prysmian Sirocco HD fiberkabler her.