Når kabler fylder >5% af et rums areal
Siden 2021, har elektrikere i henhold til BR18 skulle tage stilling til valg af CPR-klasse i forbindelse med indendørs faste kabelinstallationer. Dette skyldes, at der er krav om at benytte CPR-klasse Dca kabler til installationer, hvis kablerne fylder mere end 5% af et rums areal.
Derfor kan det til komplekse og længere installationer betale sig at benytte Dca kabler fra start til slut - så du er sikker på at overholde regel BR18 4.3.4 rør- og kabelinstallationer tabel 3.
Som producent, har vi oplevet et øget fokus på CPR-klasse Dca kabler - og har derfor udvidet vores portefølje hertil. Du finder vores klasse Dca kabler på lager hos din lokale elgrossist. Ved større volumer kan disse også bestilles direkte hos os på forrespørgsel.
Find vores CPR-klasse Dca kabler i vores webkatalog her:
- XPJ 500 V Dca -hvid
- XPJ 750 V Dca - hvid
- XPUJ 500 V Dca - sort
- XPUj 750 V Dca - sort
- RZ1-K 1 kV Dca - grønt
- FXQJ 1 kV Dca
- FXQJ-EMC 1 kV Dca
- AXQJ 1 kV Dca
- AXQJ-ECM 1kV Dca