12 kilometer FP Plus brandsikker kabel
Over 12.000 meter af Prysmians FP PLUS forbedrede brandsikre kabel blev specificeret for brandalarmerne i den omfattende renovering af Queensway og Kingsway tunnellerne i Liverpool, herunder de ikoniske art-deco ventilationsstationer designet af Herbert James Rowse.
Queensway Tunnel, kendt lokalt som Birkenhead tunnel, blev åbnet af King George V i 1934, og i 1971 blev Kingsway Tunnel, lokalt kendt som Wallasey Tunnel, åbnet af dronning Elizabeth II.
Tilslutning af Liverpool til Birkenhead
Queensway Tunnellen er 2,13 miles lang og er anlagt under floden Mersey. Den forbinder Liverpool til Birkenhead og services af seks ventilationsstationer, der rummer blæsere og tilhørende maskiner for at levere ren luft til tunnellen. Kingsway Tunnellen er 2,5 miles lang og ligeledes anlagt under floden Mersey. Den forbinder Liverpool til Wallasey og betjenes af to ventilationsstationer.
"Brandalarmsystemerne i begge tunneller samt ventilationsstationerne var forældede og klar til en udskiftning, da de var baseret på de originale analogsystemer installeret i begyndelsen af 1990'erne. Under nuværende kodeks BS 5839-1 er et forbedret brandsikkert kabel nødvendigt, og derfor blev Prysmian FP PLUS specificeret, bestilt og installeret. BS 5839-1 er et kodeks for design, installation, idriftsættelse og vedligeholdelse af kabelsystemer i offentlige bygningskonstruktioner", udtaler Stuart Pinder, Projektansvarlig hos Merseytravel, som var ansvarlig for kabelinstallation.
Rentabel løsning
"Prysmian kablerne blev valgt på grund af deres tekniske ydeevne. Det er et godt valg, da den unikke klæbende konstruktion gør det nemt at installere og så er det en økonomisk rentabel løsning," udtaler Alastair Croft, Projektleder hos EFT, der installerede FP PLUS-kabelsystemet i Queensway-tunnellen.
Prysmian FP-serie er nemme at installerer og anerkendt af ingeniører, installatører og regulatorer. Ved brand bevarer både Prysmians "standard' og "forbedrede" brandsikre kabler deres kredsløbets integritet, hvilket gør slukningsarbejdet nemmere og øger chancen for at evakuere tunnellen sikkert.
De nye brandsikre brandalarmkabler blev installeret med mindst mulig forstyrrelse for tunnellernes passagerer.