Nyt HD distributionspanel til data centre
Fås i 1U, 2U eller 4U
Prysmian Groups nye HD (high density) data distributionspanel er udviklet på vores Connectivity R&D Center, og er specielt egnet til fiberinstallationer i hyper-scale cloud og carrier-baserede fibernetværk såvel som til multi-tenant datacenter, centralkontor, edge datacenter, CATV headend og enterprise applikation. Panelet leveres i standardformater med et innovativt kassette-baseret design, for en omkostningseffektiv og maksimal skalerbar og innovativ kabelstyring. Panelet kan forbindes ved hjælp af multi-fiber push on (MPO), direkte terminering (LC eller SC) eller ved splejsning (LC eller SC). Download brochure eller datablad her.
Installation
- testet af installatører og eksperter i datacentre
- kan bidrage til at reducere driftsfejl og installationstid med næsten 30%
- fuldt sortiment af OM1, OM2, OM3 eller OM4 fiberkabler
- fuldt sortiment af tilbehør såsom pigtails, patch cords og MPO
- fås færdigmonteret
Sortiment
- fås i 1U, 2U eller 4U
- fra 144 til 576 porte primært til standard LC-stik
- fås med MPO og andre specialstik
Design
- kassette baserede design
- fleksibelt og modulært
- op til 432 fibre per enhed
UHD fiberkabler
Prysmian Group MassLink ™ produktserie med FlexRibbon ™ technology er designet til at maksimere fibertæthed og kanaludnyttelse.
Komprimering af det maksimale fiberantal for et lille kabel, gøres ved at benytte ekstremt fleksible fibre, der kan rulles kompakt sammen eller ligges fladt til ribbon-splejsning. De to nye FlexRibbon ™ produkter indeholder henholdsvis 1728 og 3456 fibre, baseret på et ultra-kompakt udendørs kabeldesign, der indeholder bøjningsfølsomme fibre, små nok til at passe ind i henholdsvis en 31,75 mm og 38,1 mm kanal. Læs mere her på hjemmesiden.
Kablerne har en betydelig mindre diameter, lettere vægt, større fleksibilitet samt en overlegen kink modstand. Dermed kan de benyttes i mindre kanaler og installationen gøres mere effektiv. 1728 fiber designet har en 21 % mindre diameter (38 procent volumenreduktion) i forhold til et traditionelt loose tube design. Derudover kan de nye FlexRibbon ™ produkter naturligvis også indeholde 200 og 250 mikron fiberbånd, der med fordel kan massefusionssplejses.
For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt Marc Andrea på telefon 6039 27 05 eller e-mail [email protected]