PANZERFLEX - multikabler til tung industri
Serie af 1-20 kV kabler til fleksibel applikation
Prysmian PANZERFLEX er en serie af ekstremt robuste LV og MV hybridkabler (strømkabel, jordleder, kontrolkabel og tilvalg af fiberkabel) til fleksibel installation primært til kraner, havneanlæg, stålværker, papirfabrikker, skibsværfter med vidre. Kablerne er specielt egnet til tung industri og er designet i henhold til DIN VDE standarder. Kundespecifikke variationer produceres tillige på opfordring. Download kataloger her
De er kendetegnet ved følgende egenskaber:
- Robuste med lang levetid under konstant, belastende og bevægelig applikation
- Fortinnet kobberledere sikrer korrosionsmodstand
- Nemme at afisolere
- Fremragende mekaniske og elektriske egenskaber
- Ozonresistente
- Ekstremt modstandsdygtige over for vridninger
- Øget vertikal ophængsevne
- Fremragende modstand mod varme, olie, benzin, parafin og base
- Vejrbestandige til inden- og udendørs applikation
- Nogle typer er lagerførte
- Korte længder tilgængelig
PANZERFLEX porteføljen består som standard af nedenstående:
LV REELING
PANZERFLEX-L 0,6/1 kV (N)SHTOU-J / -O 10
PANZERFLEX-L 0,6/1 kV (N)SHTOU-JZ/ -OZ 12
PANZERFLEX-SIGNAL 0,6/1 kV (N)SHTOU-JZ/ -OZ 14
LV FESTOONING
FESTOONFLEX-LX 0,6/1 kV (N)3GRD3GOU-J / -O 18
FIBERFLEX FESTOONING
FLEXIFLAT 450/750 V (N)GFLGOU-J / (N)GFLGOU-JZ 22
VERTICAL APPLICATION - HIGH TENSIL LOAD
PANZERFLEX-L VS 0,6/1 kV (N)SHTOU-J/ -O; (N)SHTOU -JZ / OZ 26
PANZERLITE 0,6/1 kV 28
BASKET APPLICATION
BASKETHEAVYFLEX 300/500 V 3GRDGOU 32
MV REELING + FESTOONING
PANZERFLEX-ELX 3,6/6 12/20 kV (N)TSCGEWOU 36
PANZERFLEX-ELX+OF 3,6/6 ÷ 12/20 kV (N)TSCGEWOU 38
PANZERFLAT-ELX 3,6/6 ÷ 12/20 kV (N)TMFLCGEWOU
For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt sælger Kim Laursen på telefon 6039 2739 eller e-mail [email protected]