Draka opgraderer fiberportefølje med nye Cca og B2ca loose-tube kabler med op til 432 fibre
Del af Draka UC-Connect portefølje af fiberkabler
Prysmian Group har for nylig opgraderet designet af Draka N-Serie fiberkabler, der udgør en del af Draka UC Connect kabelløsning. Disse loose-tube kabler fås nu med op til 432 fibre, fordelt på 18 rør med hver 24 BendBright XS fibre, hvilket sikrer en 100x forbedret makrobøjning sammenlignet med standard single-mode fibre.
Gerard Pera, Global Fiber Product Manager, forklarer ”Slutbrugere skal være opmærksomme på, at den nuværende standard EN 60794-1 kræver, at indendørs/udendørs fiberkabler skal være vandblokerede. Drakas N-serie er de eneste I/O kabler til rådighed på markedet, som også kombinerer denne vigtige funktion med brandklassifikation op til B2ca.”
Draka N serie er markedets eneste ikke-metalliske fiberkabler med gelfyldte rør, der opfylder kravene til Cca og B2ca brandklassifikation i henhold til standard EN 50575. Med en FireRes® LSHF-FR yderkappe er disse kabler egnede til både inden- og udendørs installation. De gelfyldte rør sikrer både indre og ydre vandblokering med øget robusthed og modstand overfor mekaniske og miljømæssige påvirkninger. Draka N-serie har følgende egenskaber:
- loose-tube design
- indendørs/udendørs applikation
- ikke-metalliske
- gelfyldte rør
- single-mode bøjningsufølsomme BendBright XS fibre
- 6, 8, 12 eller 18 rør per kabel
- 12 eller 24 fibre per rør
- standard for kabeldesign ISO 11801-1
- generelle krav tl kablesystemer iht. EN 50173-1
- vandblokerede iht. IEC 60794-1
- generiske krav til optiske kabler iht. TIA GR 20
- standard for udendørs optiske kabler iht. ICEA 640
- standard for I/O fiberkabler iht. ICEA 696
Find yderligere information om loose-tube LSZH fiberkabler på vores hjemmeside .
For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt Jan Juul på telefon 6039 2669 eller e-mail [email protected].