Svejsejabker

OVERBLIK

Sikker automation

Automatisering spiller en stigende rolle i produktion af industrivarer, hvilket kræver yderst holdbare og højfleksible komponenter, der kan tåle højt mekanisk stress. 

Selv et 50 V svejsekabel skal for eksempel kunne holde til at ligge på gulvet på et værksted, hvor der er beskidt med afskårne ting og olierester på gulvet. 

INDUSTRI

Overholder højeste standarder

Vores svejsekabler er egnet som elektrodekabel til svejseudstyr og er særligt velegnede til svejserobotter og automation i industrien.

De er ekstremt fleksible med lille bøjeradius og kan anvendes til både fast og fleksibel installation i tørre eller fugtige miljøer, inden- og udendørs. Kablerne er desuden komplekse og ekstremt modstandsdygtige overfor lys, temperaturer, kemikalier og mekaniske påvirkninger.

Kablerne er enten godkendt i henhold til VDE og <HAR> eller MSHA samt CSA certficeret og ETL listed. 

Kontakt os

Industri & OEM

Kim Laursen