Datacenter kabler

KABLER TIL

Mellem og til datacentre

Kabler er måske ikke den mest glamourøse del af et datacenteret, men de er bestemt de vigtigste. Både inde i datacenteret men også udenfor - skal kablerne arbejde sammen om at transmittere energi og data.

Placering af et datacenter afhænger i høj grad af tilstrækkelig og pålidelig elforsyning, og her ligger Danmark i toppen med 99,9% oppe-tid for de store transformerstationer der modtager energi fra Norge eller Tyskland. 

Men også andre parametre såsom bæredygtighed og tilgang til grøn energi er afgørende. Dertil er Danmarks kølige klima ideelt til naturlig og billig nedkølig af varme servere.   

KOMPLET PORTEFØLJE

Energiforsyningskabler

Vi tilbyder et af de mest komplette og omfattende kabelsortimenter på markedet. Og vi udvikler os løbende for at imødekomme vores kunders behov. 

Vores energidivision omfatter byggeri (grossister og installatører), elforsyning og infrasturktur (jernbane, lufthavne, datacentre, tunneler), transport (skibe, elevatorer, biler) samt industri og OEM (sol, vind, fødevare, vand, kran, kontrol, robot, militær).

Optiske fiberkabler

Draka UC FUTURE-mærkede kabler er egnede til overgangen til næste generations 40-100 Gb ethernet.

Behovet for høj pålidelighed har sammen med kravet om omkostningseffektivitet skabt et bredt accepteret kabelføringskoncept i de senere år, som i dag er veldefineret i internationale standarder som EN50173-5 eller TIA942.

Vores kabler opfylder de gældende krav til fibertæthed i datacentre.

MASSLINK

FlexRibbon®

Prysmian MassLink™ produktserie med FlexRibbon™ technology er designet til at maksimere fibertæthed og kanaludnyttelse.

Komprimering af det maksimale fiberantal for et lille kabel, gøres ved at benytte ekstremt fleksible fibre, der kan rulles kompakt sammen som ligges fladt til ribbon-splejsning.

De to nye FlexRibbon ™ produkter indeholder henholdsvis 1728, 3456 eller 6912 fibre, baseret på et ultra-kompakt udendørs kabeldesign, der indeholder bøjningsfølsomme fibre, små nok til at passe ind i henholdsvis en 31,75 mm, 38,1 mm eller 50,8 mm kanal. Læs mere på global webside

Kontakt os

Telecom & MMS

Jan Juul