Lufthavnskabler

OVERBLIK

Forbinder en højtflyvende branche med energi og kommunikation

Prysmian har involveret i flybranchen siden 1960'erne, da vores forgænger, Fileca, leverede de første generations flykabler til Concorde programmet.

I dag fortsætter vi med at bygge videre på denne arv og udnytte årtiers viden og ekspertise for at tilbyde kunderne det seneste inden for højkvalitets kabler og lednnger til civil og militær flyapplikation.

Overholder branchekrav og -standarder

Vores kabler imødekommer en bred vifte af krav i henhold til deres applikationsformål i from af <HAR>, VDE, KEMA-KEUR, NEMKO eller FAA godkendelse. 

Standard kabeltyper er for eksempelvis modstandsdygtige over for alvorlige mekaniske, elektriske, kemiske og temperatur påvirkninger. Alle produkterne er ligeledes produceret med dimension og vægtreduktion i tankerne og tilpasset efter markedets behov.

Kabler og tilbehør til belysning af landingsbaner og taxiveje

Med flere flyafgange og landinger hvert minut, spiller primære og sekundære lyssystemer en afgørende rolle for at øge sikkerheden både for piloter, besætning, passagerer og gods.

Prysmian kabler og tilbehør sikrer kontinuerlig drift af disse belysningssystemer på tværs af landingsbaner og taxaveje - selv under udfordrende miljøforhold med store temperaturændringer, stød og vibrationer samt afisningsvæske og vand.

400 Hz kabler til statisk og fleksibel strømforsyning

Lufthavne over hele verden er standardiseret med hensyn til elektriske stik, kabler og spænding - så fly fra hele verden kan blive betjent, uanset hvor de lander.

Prysmian 400 Hz kabler er specielt designet til strømforsyning af parkerede fly, men er tillige egnet til forsyning af computersystemer og radarstationer. Dette omfatter både statisk installation i bygninger og i underjordiske kanaler samt fleksibel forbindelse mellem fly, passagerbroer, bøjler og bygninger. Kablet leveres som et 6 poler støbt stik med udskiftelig næse, der beskytter og øger dets levetid.

Trykfølsomt sensorkabel til bagagebånd

Prysmian PressLine er et unikt solid-state-system, der tilbyder kontinuerlig beskyttelse mod nødstop selv for meget komplekse og kringlede industrianlæg. Systemet benyttes til forskellige applikationer over hele verden, og har vist sig at være særligt vellykket til transportsystemer i forbindelse med bagagehåndtering.

Det er baseret på et patenteret trykfølsomt sensorkabel, som kan anlægges langs en rute på op til 10 kilometer. En styreenhed overvåger løbende det trykfølsomme kabel og aktivering sker ved tryk, bøjning eller træk i kablet. Herefter interagerer styreenheden med transportsystemets betjening for enten at slukke for anlægget eller aktivere en alarm. Løsningen benyttes allerede verden over i lufthavne såsom Gatwick og Heathrow i UK, Cork og Dublin i Irland samt i Dubai og Abu Dhabi i UAE.

Kontakt os

Infrastruktur & transport

Kim Laursen