Offshorekabler

OVERBLIK

Kabler til olie & gas

Prysmian tilbyder en komplet pakke af specialiserede kabler til store kunder inden for olie- og gasindustrien samt virksomheder i beslægtede industrier. Herunder til olieboring, udvinding og opbevaring samt til offshore platforme og drift af forarbejdningsanlæg. Uanset hvor disse kabler anvendes, er de velegnede til barske miljøer. 

Sortimentet inkluderer forskellige kabelvariationer med egenskaber, såsom halogenfri, brandhæmmende, funktionssikker, hybrid, armerede, skærmet, oliebestandig, MUD resistente, vandtætte eller til arktiske forhold.

STANDARD

Olie & MUD resistente

I overensstemmelse med standard NEK TS 606:2016 skal MUD bestandige kabler have en kappe, der overholder kravene til IEC 60092-350 & 360 SHF2.

De skal således være designet med en halogenfrit og krydsbundet EVA-gummi kappemateriale, der er egnede til installation og drift i kontakt med boremudder. Boremudder, også kaldet borevæske, er en tung, tyktflydende væskeblanding, der bruges i olie- og gasboreprocesser. 

Til vores nordiske produktportefølje, opfylder vores instrumenterings- og forsyningskable primært denne standard.

OFFSHORE

Norsk kabelsortiment

  • 1-30 kV brandsikre eller funktionssikre forsyningskabler, med MUD eller olie resistens
     
  • 250 V instrumentatonskabler, der er enten brandhæmmede eller funktionssikre og med MUD, olie eller arktik resistens.
     
  • 250 V specialkabler, der er funktionssikre

Kontakt os

Industri & OEM

Kim Laursen