Styrekabler

OVERBLIK

Et bredt kabelprogram

Pålidelig og effektiv industriproduktion ved hjælp af robotter, samlebånd og transportsystemer er meget afhængig af automatiserede styresystemer.

Kablerne hertil skal derfor være robust, brandklassificerede og fleksible - så de er lette at installere uden fejl eller elektrisk støj.

Prysmian tilbyder et bredt program af kabler til industriel brug. Disse bruges typisk i maskiner og andre industrielle installationer, men har flere andre anvendelsesområder, hvor fleksibilitet og driftssikkerhed har høj prioritet.

INDUSTRI

M-FLEX styrekabel serie

Styrekabler er som standard multiledere, der anvendes til automatisering og instrumentering, hvor de måler og regulerer datatransmission af processer. De er typisk skærmede med aluminiumfolie eller kobberflet eller en kombination af de to.

Fleksibiliteten er afgørende for om styrekablet kan blive kontinuerligt bøjet, slidt eller stødt i en procesautomatisering, hvilket kræver en speciel designkonstruktion. 

M-FLEX kabelserie er udviklet til at opfylde krav til både let, normal eller tung industri - hvor kablerne påvirkes af enten olie, varme, fugtig, elektromagnetisk interferens eller mekanisk og kemisk belastning.

VÆLG DET RIGTIGE KABEL

i-MEKI oversigt

Vi har udviklet en klassificering til vores M-FLEX kabler kaldet i-MEKI, som støtter dig til at vælge det rigtige kabel.

i-MEKI er en kategorisering af krav til kabler (Mekanisk modstand, Elektromagnetisk skærmning, Klimatisk og kemisk modstand samt Indtrængning af fugt), der er afhængig af applikationsanvendelsen og industrimiljøet.

I forhold til sikkerhed, er alle M-FLEX kablerne selvslukkende, SF og ASF typerne er brandhæmmende og LSHF typerne er halogenfrie.  

Hermed er det lettere for dig at vælge det korrekte M-FLEX kabel til din installation.

Kontakt os

Industri & OEM

Kim Laursen